Eye Speed® I/O

Dieses robuste Highspeed-I/O-Kabelsystem mit Verriegelung verfügt über eine robuste, positive Verriegelung und unterstützt mehrere Protokolle wie SAS, SATA, Ethernet, PCIe® und mehr.

Familienübersicht

Das zweiteilige Eye Speed® I/O System von Samtec erreicht hohe Zyklen und der Steckverbinder mit 0.80 mm Rastermaß minimiert den Platzbedarf auf der Leiterplatte. Erhältlich in zwei Größen zur Aufnahme von 9 oder 17 Differenzialpaaren sowie 5 diskreten Leitungen.

Eigenschaften

  • Kompakte Form für platzsparende Applikationen

  • Miniaturisiertes robustes Verriegelungssystem

  • Abgeschirmtes Gehäuse für EMI-Schutz oder versiegeltes Kabel für IP68-Anwendungen

  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Höchstzuverlässige Edge Rate®-Kontakte 

Videos

Highspeed-Kupfer-I/O-Systeme
Highspeed-Kupfer-I/O-Systeme

Produkte

EPLSP – 0.80 mm Eye Speed® robuste Highspeed-I/O-Kabelkonfektion mit Verriegelung 

Eigenschaften
  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Hochzyklisches Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Robuste Verriegelung

  • 32 AWG Twinax-Kabel mit geringem Signalversatz 

  • In 19 und 31 Positionen erhältlich

  • High-Flex-Kabel mit 25.40 mm Biegeradius

EPLSP-Serie Vorschaubild

ERI8 – 0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • In 19 und 31 Positionen erhältlich

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

ERI8-Serie Vorschaubild

ERC – Gehäuse für ERI8/EPLSP-Serie Eye Speed® I/O-Highspeed-System

Eigenschaften
  • Robuster Druckguss, verschraubte Ausführung

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • Mit und ohne Paneeldichtung erhältlich

  • In 19 und 31 Positionen erhältlich

ERC-Serie Vorschaubild

RCH – 0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68  Highspeed-I/O-Kabelsystem

Eigenschaften
  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Abgedichtetes IP68-System

  • Robuste Umspritzkonstruktionen mit Aktiver Verriegelung

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Kleiner Kabelbiegeradius von 25.40 mm (1.00")

  • 100 Ohm differentielle Signalführung

Serien-Abbildung für RCH-

RPBH – Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System 

Eigenschaften
  • Robustes Druckgussdesign mit Paneelmontage

  • Niedriges Profil, abgewinkelt

  • Lieferung mit Paneelmontage-Hardware

  • In 19 Positionen erhältlich

  • mit Staubkappe erhältlich

Vorschaubild RPBH-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Highspeed-Baugruppen