EQRD-026-10.51-TTR-TTR-1 - 0.80 mm Q Rate® Koaxialkabelgruppe
Die EQRD ist eine 0.80 mm Raster Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die EQRD ist mit QRF8- und QRM8-Steckverbindern kompatibel und nutzt das Eye Speed-Kabel von Samtec, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
34 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges System mit 120 Kontakten
Optionale Verschraubungen für sehr raue Einsatzbedingungen
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Schmales Gehäusedesign
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $85.265 | $79.297 | $72.953 | $69.305 | $65.840 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRD-026-10.02-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-10.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-12.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-08.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-06.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-05.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-04.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-01.79-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-19.68-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-23.16-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-23.18-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-24.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-29.00-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EQRD-026-39.37-TTR-TTR-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |