QRM8 - 0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse

Eigenschaften

  • 7 mm-14 mm Bauteilhöhen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte

  • Samtec 28+ Gbit/s Lösung

0.80 mm Q Rate® Groundplane-Stecker mit schlankem Gehäuse
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild QRM8-DP-Serie
QRM8-DP

0.80 mm Q Rate® High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane in schlankem Gehäuse, differentielle Paare

Vorschaubild QRM8-RA-Serie
QRM8-RA

0.80 mm Q Rate® High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane in schlankem Gehäuse, abgewinkelt

Steckverbinder

Vorschaubild QRF8-RA-Serie
QRF8-RA

0.80 mm Q Rate® High-Speed-Buchse mit Groundplane in schmalem Gehäuse, abgewinkelt

Vorschaubild QRF8-Serie
QRF8

0.80 mm Q Rate® Groundplane-Buchse mit schlankem Gehäuse

Vorschaubild EQRD-Serie
EQRD

0.80 mm Q Rate® Koaxialkabelgruppe

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
QRM8-018-07.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 14.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 7.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 9.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-05.0-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 10.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-018-05.0-L-D-DP-A QRF8-018-07.0-L-D-DP-A 0.80 mm (0.0315") 12.00 36 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP QRF8-026-01-L-RA-GP 0.80 mm (0.0315") 52 Oberflächenmontage Koplanar 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-01-L-RA-GP-TR QRF8-026-01-L-RA-GP-TR 0.80 mm (0.0315") 52 Oberflächenmontage Koplanar 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-05.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-07.0-L-D-A-K-TR QRF8-026-07.0-L-D-A-K-TR 0.80 mm (0.0315") 14.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 9.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-02.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 7.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-05.0-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 10.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
QRM8-026-05.0-L-D-A QRF8-026-07.0-L-D-A 0.80 mm (0.0315") 12.00 52 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.