ERF5 0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Die ERF5 ist eine Buchse zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Die ERF5 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das auf Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und eine Leistung von 28 Gbit/s erfordern. Die ERF5 passt zu den ERM5-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.

Eigenschaften

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 1-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)

  • Positionen: Bis zu 150

0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERF5-RA-Serie
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Steckverbinder

Vorschaubild ERM5-Serie
ERM5

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-05.0-L-DV-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM5-030-02.0-L-DV-TR ERF5-030-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 60 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-040-02.0-L-DV-TR ERF5-040-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 80 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-050-02.0-L-DV-TR ERF5-050-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 100 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 12.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 11.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 20 Oberflächenmontage Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 11.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 12.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Oberflächenmontage Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ