ERF5-010-05.0-L-DV-FR 0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
Die ERF5 ist eine Buchse zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Die ERF5 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das auf Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und eine Leistung von 28 Gbit/s erfordern. Die ERF5 passt zu den ERM5-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.
Eigenschaften
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
1-mm-Kontaktüberlappung
Hohe Steckzyklen (bis zu 250)
Positionen: Bis zu 150
Modulhöhe: 7,00 mm-12,00 mm
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC
Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 700 | 1400 | 2800 | 4900 |
| Preis | $2.894 | $2.608 | $2.343 | $2.088 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF5-010-05.0-L-DV-TR | 12 | Band und Rolle | 1 | 700 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (700 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
