ERF5-010-L-D-RA-TR 0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Die ERF5-RA ist eine abgewinkelte, auf der Platine montierte Buchse, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERF5-RA nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s-Leistung erfordern. Der ERF5-RA passt zu den ERM5-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.

Eigenschaften

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Positionen: Bis zu 100

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Nennstrom: max. 1,5 A

  • Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERF5-Serie
ERF5

0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Steckverbinder

Vorschaubild ERM5-Serie
ERM5

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
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
Handelsmarken EDGE RATE KONTAKT
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.