ERF5-020-L-D-RA-TR 0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
Die ERF5-RA ist eine abgewinkelte, auf der Platine montierte Buchse, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERF5-RA nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s-Leistung erfordern. Der ERF5-RA passt zu den ERM5-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.
Eigenschaften
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Positionen: Bis zu 100
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |