ERF6-10-03.5-S-DV-A-WT-K-FR - 0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
Die ERF6 ist eine Buchse zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Die ERF6 nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Die ERF6 passt zu den ERM6-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage.
Eigenschaften
Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm
2-reihiges Design; 10-60 Positionen pro Reihe (insgesamt 20-120 Positionen)
Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
0.90-mm-Kontaktüberlappung
Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERF6-Bericht unten.
5 mm Bauteilhöhe
J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung
Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
Nennstrom: max. 1,4 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 850 | 1700 | 2550 | 4250 |
| Preis | $6.642 | $6.003 | $5.578 | $5.309 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF6-10-03.5-S-DV-A-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 850 | Verpackung | Nein |
| ERF6-10-03.5-L-DV-A-WT-K-FR | 0 | Band und Rolle | 850 | 850 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |