ERF8-060-01-L-D-RA-TR Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)
Die ERF8-RA ist eine abgewinkelte Buchse zur Boardmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERF8-RA nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Die ERF8-RA passt zu den ERM8 platinenmontierten Stiftleisten.
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Positionen: Bis zu 150
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten
Hohe Steckzyklen (bis zu 500)
Nennstrom: max. 2,2 A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $12.370 | $11.572 | $11.005 | $10.784 | $9.590 | $8.340 | $7.198 | $6.236 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-060-01-L-D-RA-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Verpackung | Nein |
| ERF8-060-01-S-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (200 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |


