ERI8-019-S-D-RA-TR - 0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse
Eigenschaften
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Selektive Vergoldung der Kontakte
In 19 und 31 Positionen erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.689 | $7.106 | $6.718 | $6.475 | $5.294 | $4.900 | $4.114 | $3.326 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI8-019-S-D-RA | 708 | Tray | 60 | 60 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |