ERI8-031-S-D-RA-FR 0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse
Eigenschaften
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Selektive Vergoldung der Kontakte
In 19 und 31 Positionen erhältlich
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 250 | 500 | 1000 | 2750 |
| Preis | $6.731 | $6.227 | $5.219 | $4.222 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI8-031-S-D-RA | 0 | Tray | 50 | 50 | Verpackung | Nein |
| ERI8-031-S-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |