ERM5 - 0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Der ERM5 ist eine Stiftleiste zur Platinenmontage, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Der ERM5 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s-Leistung erfordern. Der ERM5 passt zu ERF5-Buchsen für die Platinenmontage.

Eigenschaften

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 1-mm-Kontaktüberlappung

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 250)

  • Positionen: Bis zu 150

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ERF5-RA-Serie
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Vorschaubild ERF5-Serie
ERF5

0.50 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-05.0-L-DV-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM5-030-02.0-L-DV-TR ERF5-030-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 60 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-040-02.0-L-DV-TR ERF5-040-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 80 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-050-02.0-L-DV-TR ERF5-050-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 100 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 12.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 11.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 20 Oberflächenmontage Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 7.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 9.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 11.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 10.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (0.0197") 12.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (0.0197") 40 Oberflächenmontage Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.