ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-FR - 0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Der ERM6 ist eine Stiftleiste zur Platinenmontage, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Der ERM6 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s-Leistung erfordern. Der ERM6 passt zu ERF6-Buchsen für die Platinenmontage.

Eigenschaften

  • Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung

  • J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung

  • 2-reihiges Design; 10-60 Positionen pro Reihe (insgesamt 20-120 Positionen)

  • Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität

  • Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)

  • 0.90-mm-Kontaktüberlappung

  • Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERM6-Bericht unten.

  • 5 mm Bauteilhöhe

  • Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm

  • Nennstrom: max. 1,4 A

  • Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 850 1700 2550 5100
Preis $4.032 $3.763 $3.226 $2.688
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
Edge Rate® SI-Evaluierungskit mit 0,635 mm-Raster

REF-224718-X.XX-XXX

Firma: Samtec

Samtecs robuste Edge Rate®-Hochgeschwindigkeitsleisten im 0,635 mm-Raster verwenden das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen mit hohen Steckzyklen und Hochgeschwindigkeitssystemen konzipiert ist. Die ERM6 platinenmontierten Klemmen oder Stiftleisten passen zu den ERF6 platinenmontierten Buchsen. Das 0,635 mm Raster Edge Rate® SI-Evaluierungskit (REF-224718-X. XX-XXX) bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfache Lösung zum Testen von robusten Edge Rate®-Highspeed-Streifen mit 0,635-mm-Rastern. Das Edge Rate® SI-Evaluierungskit im 0,635 mm Raster liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
ERF6

0.635 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Handelsmarken EDGE RATE KONTAKT
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.