ERM6-20-01.5-S-DV-A-WT-K-TR - 0.635 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Der ERM6 ist eine Stiftleiste zur Platinenmontage, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Der ERM6 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s-Leistung erfordern. Der ERM6 passt zu ERF6-Buchsen für die Platinenmontage.
Eigenschaften
Zusätzliche Bauteilhöhen in Entwicklung
J-Lötbeinchen für Standardverarbeitung
2-reihiges Design; 10-60 Positionen pro Reihe (insgesamt 20-120 Positionen)
Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
Unterstützt Applikationen mit 56 Gbps PAM4 (28 Gbps NRZ)
0.90-mm-Kontaktüberlappung
Widerstandsfähigkeit gemäß Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas: 10 Jahre. Siehe ERM6-Bericht unten.
5 mm Bauteilhöhe
Schmale Gehäusebreite von 2.5 mm
Nennstrom: max. 1,4 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.802 | $6.287 | $5.943 | $5.728 | $4.805 | $4.497 | $3.882 | $3.267 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM6-20-01.5-S-DV-A-WT-K-FR | 0 | Band und Rolle | 650 | 650 | Verpackung | Nein |
| ERM6-20-01.5-L-DV-A-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (650 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |