ERM8-010-01-L-D-EM2-L-FR - 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Der ERM8-EM ist ein randmontierbarer Leiterplattenheader, der für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-EM verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hoheSteckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Der ERM8-EM passt zu ERF8-Buchsen für die Platinenmontage.
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Positionen: Bis zu 150
Hohe Steckzyklen (bis zu 100)
Optionen für Verriegelung, erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung und Differentialpaar
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Nennstrom: max. 2,2 A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 125 | 500 | 1000 | 2500 | 4625 |
| Preis | $3.933 | $3.487 | $3.085 | $2.745 | $2.459 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-010-01-L-D-EM2-L-TR | 3 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |

