ERM8-010-01-S-D-RA-FR 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Der ERM8-RA ist eine rechtwinklige Stiftleiste zur Leiterplattenmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-RA verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Der ERM8-RA passt zu ERF8-Buchsen, die auf der Platine montiert sind.
Eigenschaften
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Hohe Steckzyklen (bis zu 500)
Positionen: Bis zu 150
Hot-Swap-Optionen für Verriegelung und differentielle Paare
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Nennstrom: max. 2,2 A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 200 | 600 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.171 | $5.398 | $4.726 | $4.099 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-010-01-S-D-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

