ERM8-030-03-L-D-RA-L-FR - 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Der ERM8-RA ist eine rechtwinklige Stiftleiste zur Leiterplattenmontage, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-RA verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Der ERM8-RA passt zu ERF8-Buchsen, die auf der Platine montiert sind.

Eigenschaften

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Hohe Steckzyklen (bis zu 500)

  • Positionen: Bis zu 150

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 200 600 1000 2000
Preis $7.621 $6.699 $5.915 $5.194
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERM8-EM-Serie
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Vorschaubild ERM8-Serie
ERM8

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Serien-Abbildung für ERM8-S
ERM8-S

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt

Steckverbinder

Vorschaubild ERF8-EM-Serie
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild ERF8-RA-Serie
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

Vorschaubild ERCD-Serie
ERCD

0.80 mm Edge Rate® Koaxial-Kabelgruppe

Vorschaubild ERF8-Serie
ERF8

Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU Certificate Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Handelsmarken EDGE RATE KONTAKT
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.