ERM8-040-01-S-D-EM2-DS-SL-TR 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Der ERM8-EM ist ein randmontierbarer Leiterplattenheader, der für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Der ERM8-EM verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hoheSteckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern. Der ERM8-EM passt zu ERF8-Buchsen für die Platinenmontage.
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Positionen: Bis zu 150
Hohe Steckzyklen (bis zu 100)
Optionen für Verriegelung, erweiterte Führungspfosten mit Abschirmung und Differentialpaar
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Nennstrom: max. 2,2 A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.683 | $9.874 | $9.334 | $8.997 | $7.412 | $6.884 | $5.828 | $4.772 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
