EW-03-13-E-S-330 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die EW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch und einem festen 0,330" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SSW-Serie
SSW

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Vorschaubild BCS-Serie
BCS

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild SSM-Serie
SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Vorschaubild SMSS-Serie
SMSS

0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vorschaubild SMSD-Serie
SMSD

0.100" Mini Mate®  zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.