EW-05-13-G-D-725 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die EW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch und einem festen 0,330" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.567 | $2.094 | $1.778 | $1.580 | $1.231 | $1.115 | $0.882 | $0.650 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-05-13-G-D-600 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-570 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-552 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-530 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-800 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-632 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-750 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-200 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-330 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-675 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-05-13-G-D-787 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |