EW-10-12-G-D-525 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die EW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch und einem festen 0,330" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9500 |
| Preis | $3.614 | $3.268 | $3.036 | $2.892 | $2.252 | $2.040 | $1.614 | $1.188 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-10-12-G-D-345 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-330 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-438 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-250 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-300 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-425 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-570 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-480 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-500 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-400 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-465 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-680 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-440 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-530 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-610 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-600 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-354 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-10-12-G-D-540 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |