EW-15-11-G-D-500 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die EW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch und einem festen 0,330" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 442 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.118 | $4.626 | $4.301 | $4.099 | $3.320 | $3.063 | $2.468 | $1.848 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-15-11-S-D-500 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| EW-15-11-L-D-500 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| EW-15-11-G-D-270 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-425 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-400 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-440 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-470 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-225 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-520 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-255 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-15-11-G-D-490 | 442 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |