EW-32-14-G-D-262 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die EW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch und einem festen 0,330" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 |
| Preis | $11.191 | $10.343 | $9.777 | $9.424 | $7.341 | $6.647 | $5.259 | $3.870 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-32-14-G-D-625 | 62 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-770 | 62 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-354 | 62 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-500 | 62 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-800 | 55 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-1024 | 50 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-1000 | 50 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-850 | 50 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| EW-32-14-G-D-900 | 50 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |