FMPS-08-01-L-S-RA 5.00 mm PowerStrip™/30 A Drehbare Power-Buchsenleiste
Eigenschaften
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 31,4 A
Nennspannung: max. 410 VAC/850 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.726 | $7.140 | $6.750 | $6.506 | $5.408 | $5.043 | $4.311 | $3.579 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMPS-08-01-T-S-RA | 0 | Tray | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (36 Teile pro Packung) |