PowerStrip™/30 High-Power-Steckverbinder, Klingen im Raster 5,00 mm

PowerStrip™/30 5 mm-Raster-Hochleistungssteckverbinder verfügen über 2-10 Stromklemmen, die bis zu 35.5 A pro Klinge übertragen können.

Eigenschaften

  • Nennstrom bis zu 35,5 Ampere pro Power-Blade

  • Insgesamt bis zu 10 Power-Kontakte

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • abgewinkelte oder senkrechte Ausrichtung

  • Strom-/Signal-Kombinationen verfügbar

  • Optionale Verriegelung oder Verschraubungen

  • Einzigartiges drehbares Design ermöglicht Stecken in jeder Ausrichtung von 0° bis 90° und Applikationen auf engem Raum

  • Diskrete Kabelkonfektionen, Komponenten und Werkzeuge verfügbar

  • Ideal für Blind-Mating

  • Platzsparend

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme
PowerStrip™ Hochleistungsfähige Stromversorgungsysteme

Produkte

MPS – 5.00 mm PowerStrip™/30 A Dual-Blade-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • High-Power Dual-Blade Kontakt

  • Nennstrom: max. 28 A

  • Nennspannung: max. 575 VAC/813 VDC

  • 2 bis 8 Stromkontakte

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

Vorschaubild MPS-Serie


MPSC – 5.00-mm PowerStrip™/30 A Signal-/Power-Kombinationsbuchsenleiste

Eigenschaften
Vorschaubild MPSC-Serie


MPPT – 5.00 mm PowerStrip™/30 A hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • High-Power Dual-Blade Kontakt

  • Nennstrom: max. 35,5 A

  • Nennspannung: max. 510 VAC/721 VDC

  • Robuste Anschraubmöglichkeit

Vorschaubild MPPT-Serie

FMPS – 5.00 mm PowerStrip™/30 A Drehbare Power-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • High-Power Dual-Blade Kontakt

  • Nennstrom: max. 31,4 A

  • Nennspannung: max. 410 VAC/850 VDC

Vorschaubild FMPS-Serie


Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weiter Stromversorgungssysteme