FQSFP-DD-01-A-08.7-3 Flyover® QSFP-Kabelsystem

Eigenschaften

  • Belly-to-Belly-fähig für maximale Dichte

  • Gehäuse (QSFPC-DD) und Kühlkörper (HS-QSFP-DD) verfügbar

  • Verschiedene „Ende-2“-Optionen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
FQSFP-DD SI Evaluierungskits

REF-205605-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FQSFP-DD SI Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen des Flyover™ QSFP28-Kabelsystems der FQSFP-DD-Produkte mit doppelter Dichte mit verschiedenen End 2-Optionen. Das FQSFP-DD zu NovaRay® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-205605-X.XX-XX)​​​​​​​ routet acht Hochgeschwindigkeits-Differentialpaare durch Hochpräzisions-RF-Steckverbinder, die FQSFP-DD zu NovaRay® Kabelkonfektion und Leiterplattenmontagesteckverbinder. Das FQSFP-DD zu AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-203424-X.XX-XX)​​​​​​​ routet acht Highspeed-Differenzialpaare über hochpräzise RF-Steckverbinder, die FQSFP-DD zu AcceleRate®-Kabelkonfektion und Leiterplattenmontage-Steckverbinder. Das FQSFP-DD zu Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-224261-X. XX-XX) routet sechzehn Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare durch hochpräzise RF-Steckverbinder, das FQSFP-DD zu Si-Fly Low-Profile®, High-Density Verbindungssystem. Die FQSFP-DD SI Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Flyover QSFP-Kabel und -Käfig
FQSFP

Flyover® QSFP-Kabelsystem

800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte
FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte

Steckverbinder

Abbildung der Serie 6QP-
QSFPC-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystemgehäuse mit doppelter Dichte

Abbildung der Serie 6QP-
HS-QSFP-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystem-Kühlkörper mit doppelter Dichte

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
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
PFAS Enthält THV
Handelsmarken FLYOVER
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: COSTA RICA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.