FSFP - Flyover®-SFP-Kabelsystem

Eigenschaften

  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4

  • Akzeptiert alle MSA-konformen SFP-steckbaren Module

  • Belly-to-Belly-fähig für maximale Dichte

  • Highspeed-Kanäle werden direkt an Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel angeschlossen

  • Niedriggeschwindigkeitspositionen, die durch Einpresskontaktanschlüsse übertragen werden

  • Käfig (SFPC-F) und Kühlkörper (HS-SFP) für optimierte thermische Leistung erhältlich

  • Ideal für Anwendungen der nächsten Generation mit höherer Geschwindigkeit, einschließlich Datenkommunikation, Medizin, Industrie und Instrumentierung

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate ® Mini-Steckverbinder

Flyover®-SFP-Kabelsystem
Evaluerungs- und Entwicklungskits
FSFP SI Evaluierungskit

REF-239635-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FSFP SI Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von Flyover® SFP-Kabelsystemen mit verschiedenen End 2-Optionen. Das FSFP zu AcceleRate ® Mini SI Evaluierungskit (REF-239635-X. XX-XX) routet zwei Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über hochpräzise RF-Steckverbinder, die FSFP-zu-AcceleRate®-Mini-Kabelkonfektion und Leiterplattenmontage-Steckverbinder. Die FSFP SI Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die technischen Experten von Samtec unter [email protected].

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Flyover® SFP Cage
SFPC-F

Flyover® SFP Cage

Highspeed-SFP
HS-SFP

Flyover® SFP-Kühlkörper

LP-FSFP Lichtleiter für FSFP Flyover Kabelkonfektion
LP-FSFP

Flyover® SFP Light-Pipe
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.