FT5 - 0.50 mm Highspeed-Stiftleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
Vertikal oder abgewinkelt
Auswahl zwischen 1 mm oder 3 mm Gehäusehöhe
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.