Bietet Puffer in X- (0.50 mm (0.0197")) und Y-Richtung (0.20 mm (0.0079"))
Ideal für Board-zu-Board-Applikationen mit mehreren Steckverbindern
Bis zu 60 schwimmende Kontakte
Auswahl bei Gehäusehöhe und abgewinkeltem Design
Die schwimmenden Highspeed-Steckverbinder von Samtec bieten Float in X- (0,50 mm) und Y-Richtung (0,20 mm), um Steckausrichtungsfehler zu minimieren.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
FS5 – 0.50 mm Highspeed-Buchsenleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
0,50-mm-Raster (0,0197")
Gehäusehöhe von 4 mm
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
FT5 – 0.50 mm Highspeed-Stiftleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
Vertikal oder abgewinkelt
Auswahl zwischen 1 mm oder 3 mm Gehäusehöhe
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
Vertrieb kontaktieren