FTMH-105-03-F-DV-A - 1mm SMT Micro Board-to-Board Header, 10 Pin, .065in Post Ht, Gold Flash/Tin, Vertical, A Pin
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Stiftleiste mit niedrigem Profil
Senkrechte oder waagrechte Reihenoptionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.575 | $2.100 | $1.784 | $1.586 | $1.270 | $1.166 | $0.956 | $0.746 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMH-105-03-F-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTMH-105-03-F-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 825 | Verpackung | Nein |
| FTMH-105-03-L-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTMH-105-03-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (116 Teile pro Packung) |