FTMH-107-03-H-DH 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Stiftleiste mit niedrigem Profil
Senkrechte oder waagrechte Reihenoptionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.805 | $7.055 | $6.556 | $6.244 | $4.812 | $4.335 | $3.381 | $2.427 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMH-107-03-L-DH | 216 | Schlauch | 1 | 83 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| FTMH-107-03-F-DH | 216 | Schlauch | 1 | 83 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |