FTMH-110-02-F-DV-A - 1mm SMT Micro Board-to-Board Header, 20 Pin, .075in Post Ht, Gold Flash/Tin, Vertical, A Pin
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Stiftleiste mit niedrigem Profil
Senkrechte oder waagrechte Reihenoptionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9512 |
| Preis | $4.638 | $3.782 | $3.211 | $2.854 | $2.249 | $2.046 | $1.643 | $1.240 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMH-110-02-F-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTMH-110-02-F-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 800 | Verpackung | Nein |
| FTMH-110-02-L-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 58 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTMH-110-02-H-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 58 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (58 Teile pro Packung) |