FTMH-120-03-G-DV - 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste
Eigenschaften
Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Flexible Positionen bis zu 100 I/Os
Stiftleiste mit niedrigem Profil
Senkrechte oder waagrechte Reihenoptionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 80 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.148 | $8.455 | $7.993 | $7.704 | $5.938 | $5.349 | $4.172 | $2.995 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMH-120-03-F-DV | 186 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| FTMH-120-03-L-DV | 186 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (29 Teile pro Packung) |