FTR-110-03-L-D-P - Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die FTR ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Stiftleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die FTR ist in mehreren Leitungsstilen erhältlich.
Eigenschaften
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.483 | $4.053 | $3.766 | $3.587 | $2.805 | $2.545 | $2.024 | $1.503 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTR-110-03-L-D-P-FR | 0 | Band und Rolle | 175 | 175 | Verpackung | Nein |
| FTR-110-03-L-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| FTR-110-03-TM-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTR-110-03-T-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTR-110-03-S-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTR-110-03-G-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (44 Teile pro Packung) |