FTR-135-01-S-D Mikro-Stiftleiste zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die FTR ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Stiftleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die FTR ist in mehreren Leitungsstilen erhältlich.
Eigenschaften
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.645 | $11.682 | $11.043 | $10.651 | $8.538 | $7.836 | $6.229 | $4.558 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTR-135-01-S-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTR-135-01-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (13 Teile pro Packung) |
