FTSH-102-01-LTL-DV Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Eine Palette von Stiftleisten für Anwendungen mit hohem Steckzyklus. Die FTSH ist hochgradig konfigurierbar und bietet Durchgangs-, Oberflächenmontage- und Mischtechnologieabschlüsse, die in vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich sind. Sie kann polarisiert und verrastet werden, um eine falsche Installation zu vermeiden.
Eigenschaften
Mikro-Stiftleiste mit unterschiedlichen Pfostenlängen
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Ummantelte Optionen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Senkrechte und waagrechte Reihenkonfigurationen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Hot-plug-fähige Version verfügbar (HPT-Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.726 | $1.341 | $1.082 | $0.922 | $0.680 | $0.600 | $0.438 | $0.278 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-102-01-LTL-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTSH-102-01-S-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-102-01-FM-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-102-01-F-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-102-01-G-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-102-01-L-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-102-01-LM-DV | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |