FTSH-120-01-L-DV-A - Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Eine Palette von Stiftleisten für Anwendungen mit hohem Steckzyklus. Die FTSH ist hochgradig konfigurierbar und bietet Durchgangs-, Oberflächenmontage- und Mischtechnologieabschlüsse, die in vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich sind. Sie kann polarisiert und verrastet werden, um eine falsche Installation zu vermeiden.
Eigenschaften
Mikro-Stiftleiste mit unterschiedlichen Pfostenlängen
Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Ummantelte Optionen erhältlich
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Senkrechte und waagrechte Reihenkonfigurationen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Hot-plug-fähige Version verfügbar (HPT-Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.575 | $5.347 | $5.025 | $4.623 | $3.768 | $3.123 | $2.477 | $1.826 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-120-01-L-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FTSH-120-01-L-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Nein |
| FTSH-120-01-S-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-120-01-F-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-120-01-H-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-120-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| FTSH-120-01-LM-DV-A | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (23 Teile pro Packung) |