FTSH-130-01-SM-MT Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Eine Palette von Stiftleisten für Anwendungen mit hohem Steckzyklus. Die FTSH ist hochgradig konfigurierbar und bietet Durchgangs-, Oberflächenmontage- und Mischtechnologieabschlüsse, die in vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich sind. Sie kann polarisiert und verrastet werden, um eine falsche Installation zu vermeiden.

Eigenschaften

  • Mikro-Stiftleiste mit unterschiedlichen Pfostenlängen

  • Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Ummantelte Optionen erhältlich

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $12.831 $11.859 $11.211 $10.805 $7.974 $7.029 $5.141 $3.253
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLP-Serie
CLP

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Vorschaubild FFSD-Serie
FFSD

0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Vorschaubild FLE-Serie
FLE

Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

Vorschaubild SFMH-Serie
SFMH

.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage

Vorschaubild FFTP-Serie
FFTP

Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppe mit niedrigem Profil, 0.050“ Raster

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.