FTSH - Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Eine Palette von Stiftleisten für Anwendungen mit hohem Steckzyklus. Die FTSH ist hochgradig konfigurierbar und bietet Durchgangs-, Oberflächenmontage- und Mischtechnologieabschlüsse, die in vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich sind. Sie kann polarisiert und verrastet werden, um eine falsche Installation zu vermeiden.

Eigenschaften

  • Mikro-Stiftleiste mit unterschiedlichen Pfostenlängen

  • Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Ummantelte Optionen erhältlich

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLP-Serie
CLP

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Vorschaubild FFSD-Serie
FFSD

0,050" Tiger Eye™ IDC-Flachband-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Vorschaubild FLE-Serie
FLE

Kostengünstige oberflächenmontierbare Buchse, 0.050" Raster

Vorschaubild SFMH-Serie
SFMH

.050" Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, waagerechte Montage

Vorschaubild FFTP-Serie
FFTP

Twisted-Pair-Flachbandkabelbaugruppe mit niedrigem Profil, 0.050“ Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTSH-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 4 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-103-02-F-DV-A FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 6 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-104-03-F-DV-A CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 8 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-105-02-F-DV-A FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 10 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-105-03-F-DV-A CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 10 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-106-03-F-DV-A CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 12 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-106-02-F-DV-A FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 12 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-107-02-F-DV-A FLE-107-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 14 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-108-03-F-DV-A CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 16 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-109-03-F-DV-A CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 18 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-110-03-F-DV-A CLP-110-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 20 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-110-02-F-DV-A FLE-110-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 20 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-111-02-F-DV-A FLE-111-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 22 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-111-03-F-DV-A CLP-111-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 22 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-112-02-F-DV-A FLE-112-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 24 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-113-02-F-DV-A FLE-113-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 26 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-114-03-F-DV-A CLP-114-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 28 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-114-02-F-DV-A FLE-114-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 28 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-115-02-F-DV-A FLE-115-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 7.470 30 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-116-03-F-DV-A CLP-116-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 32 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.