GMI - 1,00 mm SUPERNOVA™ Low Profile Kompressions-Interposer mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Duale Kompressionskontakte
Niedriges Profil – 1.27 mm Standardhöhe
Bis zu 300 I/O
Nennstrom: max. 0,9 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
Analog Over Array™-fähig
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.