Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz

Hochgradig konfigurierbare Mehrfach-Hochfrequenz-RF-Gruppierungslösung mit Blindsteckmodul unter Verwendung von Kontakten der Größe 20 oder 16, einer 0,047"-Kabelkonfektion oder einem MT-Ferrule-Steckplatz in einem platzsparenden Block mit mehreren Ports.

Eigenschaften

  • Robust, blindes Stecken (Linecard zu Linecard oder Backplane)

  • Standardisierte Standardlösung mit zahlreichen Konfigurationen

  • Maximale Dichte und Funktionalität, Gewichtsreduzierung

  • Wählen Sie aufsteckbare RF-Koaxial- und/oder robuste Optiken

  • Block (VITA™ 90.2 VNX+™): sieben Standardkonfigurationen, auch Quick-Turn-Customs verfügbar

  • Kabelkonfektionen: Block ist steckbar mit .047"-Kabelkonfektionen bis 110 GHz (RF047-A)

  • Oder verwenden Sie RF-Koaxialkontakte: Größe 20, 50 Ohm (GPCC-20) oder Größe 16, 75 Ohm (GPCC-16)

  • MT-Ferrulenschlitz steckbar mit FireFly™ optischen Transceivern oder HALO® flachen, robusten optischen Transceivern für 112 Gbit/s PAM4

  • Passt in VITA™ 90 VNX+ Module neben dem abgewinkelten SEARAY™ High-Speed-Digital-Array-Steckverbinder von Samtec

  • Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt​​​​​​​

  • VITA™ 90 VNX+ ™ Embedded-Lösungen bis zu 4,5x kleiner als ihre 3U VPX-Vorgänger

Produkte

VITA90 – VITA™ 90.2 VNX+ optische und koaxiale Steckverbindermodule

Eigenschaften
  • Das Steckverbinderdesign von Samtec wurde als VITA™ 90-Standard ausgewählt

  • Robust, blindes Stecken (Linecard zu Linecard oder Backplane)

  • Standardisierte Standardlösung mit zahlreichen Konfigurationen

  • Wählen Sie aufsteckbare RF-Koaxial- und/oder robuste Optiken

  • Steckbar mit RF047-A Kabelkonfektionen: 0,047"-Kabel mit Größe 20 (110 GHz) Kontakten an Ende 1, SMPM an Ende 2

  • Oder verwenden Sie RF-Koaxialkontakte: Größe 20, 50 Ohm (GPCC-20) oder Größe 16, 75 Ohm (GPCC-16)

  • MT-Ferrulenschlitz steckbar mit FireFly™ optischen Transceivern oder HALO® flachen, robusten optischen Transceivern für 112 Gbit/s PAM4

  • Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt​​​​​​​

VBM-Produktabbildung, Robuste Blindsteckmodullösungen bis 110 GHz

RF047-A - 50 Ohm, 0,047" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • .047" verlustarmes flexibles Kabel, 29 AWG

  • RF047-A Ende 2 Optionen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM und SMPM mit Gewinde (SMPMT), Kontakte der Größe 20 (GPCC-20), gruppierte SMPM (Magnum RF)® und U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Verwendung mit robusten, konfigurierbaren Blocks/Modulen (VBM) zum blinden Stecken; und Kontakte der Größe 20 (GPCC-20: 20VP/20VS-Optionen)

  • U.FL/MHF® 1 Anschlussoptionen mit robuster Zugentlastung aus Metall erhältlich; 500 Steckzyklen. Weitere Informationen finden Sie in der eBrochure.

  • Impedanz: 50 Ω

  • Kapazität: 95 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC

  • Biegeradius: mind. 3,18 mm

  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz (1,00 mm), DC bis 90 GHz (1,35 mm), DC bis 65 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 60 GHz (SMPMT), DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP, GPCC-20), DC bis 26,5 GHz (SMA), DC bis 10 GHz (U.FL/MHF® 1)

  • Steckverlust: Siehe RF047-A-Graph

  • Strombelastbarkeit: Siehe RF047-A-Graph

  • Zeitverzögerung: 4,76 ns/Meter

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %

  • VSWR: 1.35:1 max. (2,92 mm & 2,40 mm), 1.4:1 max. (1,00 mm bis 90 GHz, 1,35 mm, 1,85 mm & SMPM), 1.5:1 max. (1,00 mm 90 GHz bis 110 GHz)

Serien-Abbildung für RF047-A


GPCC-20 - HF-Koaxialkontakt Größe 20, 50 Ohm

Eigenschaften
GPCC-20 Produktabbildung, Größe 20 Kontakt, 50 Ohm

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Steckverbinder