GPPC-PF-1-02-EG-RA-SM - Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen
Eigenschaften
Rechtwinkliges, extrem niedriges Profil - 3,94 mm (0,155") Gehäusehöhe
Belly-to-Belly, oberflächenmontierbare Leiterplattenverbindung für maximale Dichte
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 95 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Preis | $90.269 | $85.974 | $82.068 | $78.498 | $72.219 | $67.883 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (135 Teile pro Packung) |