GPPC-PS-1-2-EP-ST-CMM Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen
Eigenschaften
Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Plattenstärke: 0,016" bis 0,125"
Drehmoment (Boardmontage): 0,9 ~ 1,3 in-lbs
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 4 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Preis | $52.647 | $50.138 | $47.754 | $45.476 | $41.843 | $39.323 | $36.971 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |