GPPC-PS-1-2-EP-ST-CMM-B Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen

Eigenschaften

  • Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests

  • Hochdichte, platzsparende Designs

  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation

  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet

  • Einreihig

  • Raster: 3.56 mm (.140")

  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]

  • Plattenstärke: 0,016" bis 0,125"

  • Drehmoment (Boardmontage): 0,9 ~ 1,3 in-lbs

  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​

  • Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)​​​​​​​

  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht​​​​​​​

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500
Preis $52.647 $50.138 $47.754 $45.476 $41.843 $39.323 $36.971
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage
GPPC-ST-SL

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage

Gruppierte RF abgewinkelte Oberflächenmontage
GPPC-RA-SM

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, abgewinkelt

Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kantenmontage
GPPC-EM

Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Kantenmontage

Steckverbinder

Produktabbildung für GC47-
GC47

Gruppierte SMPM 0,047" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Produktabbildung für GC86-
GC86

Gruppierte SMPM 0,086" RF Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Abbildung der Serie für 292-CM
PRFIA

50 Ohm, serieninterner Adapter
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Beryllium, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Handelsmarken MAGNUM RF
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.