GPSK-01-01 SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt
Eigenschaften
Ermöglicht Blind-Mating bei rechtwinkligen Anwendungen
Passt zu den Führungspfosten der GPPK-Serie
Verwendbar für Leiterplattendicken von 0,062" (1,60 mm) bis 0,125" (3,18 mm)
Paare mit den meisten Hochgeschwindigkeits-Steckerleisten und -Arrays
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 6133 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.442 | $4.015 | $3.731 | $3.553 | $2.917 | $2.705 | $2.280 | $1.856 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |