Mikroskalige RF-Buchsen-, Stecker- und Kabel-Gruppen

Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 6 GHz

  • Lösungen mit 50 Ohm und 75 Ohm

  • Vollständig gruppierte Systeme oder mit handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 kombiniert

  • Mikro-Miniatur, robuste Kontakte

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Kabelkonfektionen mit Einzel- oder Doppelanschlüssen

  • Gewindeeinsätze optional verfügbar

Downloads und Ressourcen

Literatur

RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

GRF1-J - 5,00 mm 50 Ohm gruppierte Mikro-Miniatur-RF-Buchse, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Gewindeeinsätze optional verfügbar

  • Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm

Vorschaubild GRF1-J-Serie

GRF1-P - 5,00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur-RF-Stecker, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm

Vorschaubild GRF1-P-Serie

GRF7-J - 5,00 mm 75 Ohm gruppierte Mikro-Miniatur-RF-Buchse, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Gewindeeinsätze optional verfügbar

  • Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm

Vorschaubild GRF7-J-Serie

GRF7-P - 5,00 mm 75 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur-RF-Stecker, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Leistung: bis zu 5.31 GHz / 10.7 Gbit/s bei 152.00 mm

Vorschaubild GRF7-P-Serie

GRF1-C - 5,00 mm 50 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur-RF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 24 AWG, RG 316 Kabel

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen

  • Impedanz: 50 Ω

  • VSWR: Siehe GRF1-C-Graph

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe GRF1-C-Graph

Vorschaubild GRF1-C-Serie

GRF1H-C - 5,00 mm 50 Ohm gruppierter Hybrid-Mikrominiatur-RF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 24 AWG, RG 316 Kabel

  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Doppelendig

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

Vorschaubild GRF1H-C-Serie

GRF7-C - 5,00 mm 75 Ohm gruppierter Mikro-Miniatur-RF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • 28 AWG, RG 179 Kabel

  • Einzel- oder doppelendige Konfektionierungsoptionen

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 10,2 mm

  • Kapazität: 64 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

Vorschaubild GRF7-C-Serie

GRF7H-C - 5,00 mm 75 Ohm gruppierter Hybrid-Mikrominiatur-RF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")

  • Doppelendig

  • Hohe Leistung, robuster Kontakt

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • 28 AWG, RG 179 Kabel

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 10,2 mm

  • Kapazität: 64 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

Vorschaubild GRF7H-C-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr innovative RF-Lösungen