Analoge Over-Array-Technologie™

Samtec Analog-Over-Array™-Technologie ermöglicht es Arrays mit offenem Pinfeld, gleichzeitig Leistungs-, digitale und analoge differentielle oder Singled-Ended-Signale zu unterstützen.

Analoge Over-Array-Technologie Logo
36 GHz DCTO

Familienübersicht

HF-Anwendungen mit hoher Dichte erfordern in der Regel bis zu Hunderte von einzelnen RF-Steckverbindern. Die Analog Over Array™-Technologie von Samtec kann Dutzende von Präzisions-RF-Steckverbindern ersetzen und bietet eine geringere Grundfläche, weniger Gewicht und Kostenoptimierung. Samtec Analog Over Array™-Steckverbinder sind kompakte, hochfrequente Lösungen mit offenem Pin-Feld, die Strom-, digitale und analoge differentielle oder single-ended Signale unterstützen. Samtec kompakte Array-Steckverbinder haben sich bereits in digitalen Highspeed- und Hochleistungsanwendungen bewährt. Für RF-Anwendungen erreichen die Samtec Analog-Over-Array™-Referenzdesigns eine branchenführende Leistung bei differentiellem Übersprechen und Rückflussdämpfung bis zu 36 GHz. Die Referenzdesigns spezifizieren den empfohlenen Leiterplattenaufbau, Startoptimierungen, eine Anleitung zur Pinbelegung und einen vollständigen BOR-Charakterisierungsbericht.

Eigenschaften

Analoge Over-Array-Lösungen™

  • Offenes Pin-Field-Design für maximale Flexibilität bei Erdung und Routing

  • Analoge und digitale Signale (differentielle und/oder single-ended) plus Stromversorgung über dieselbe Verbindung

  • Differentielles Massemuster unterstützt RF-SOCs

  • Single-ended Ground Pattern

Original: Gleichzeitige Ausführung von digitalen Differenzialpaaren, Single-Ended-Signalen und Stromversorgung

Original Samtec Analog Over Array-Technologie

Verbessert: Samtec Analog Over Array-Technologie™ fügt analoge differentielle Paare und Single-Ended-Signale hinzu

Verbesserte Samtec Analog Over Array-Technologie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr innovative RF-Lösungen