URSA® I/O – Ultrarobustes Kabelsystem

Die URSA® I/O verfügt über Hyper-Claw™-Hyperboloid-Kontakte für extreme Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen in extrem rauen Anwendungen mit EMI-Schutz.

Familienübersicht

Die URSA® I/O Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen von Samtec bieten vier Kontaktpunkte für eine zuverlässige Verbindung in einer kompakten Form, der eine extreme Dichte auf dem Panel ermöglicht. Die EMI-Abschirmung wurde für extrem robuste Anwendungen entwickelt und trägt dazu bei, die Signalverschlechterung einzugrenzen und die Leistung zu optimieren.

URSA IO im Überblick

Eigenschaften

Hohe Zuverlässigkeit

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine zuverlässige Verbindung
  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
  • Nennstrom: max. 3,8 A
  • Nennspannung: max. 200 VAC/282 VDC
Hyper Claw-Logo
Hohe Zuverlässigkeit

Downloads und Ressourcen

Literatur

Ultrarobuste Produkte – Broschüre
Ultrarobuste Produkte – Broschüre PDF herunterladen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Produkte

B1SM – IN ENTWICKLUNG – URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage mit SMPM-Kontakten

Eigenschaften
  • Bietet die extrem robusten Vorteile von URSA® I/O mit der Integration von Precision RF bis 40 GHz

  • Mikro-Miniaturkontakte im SMPM-Stil zum Aufstecken

  • 50 Ohm, 0,047" RF Millimeterwellenkabel (RF047-A)

  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung

  • 2, 4 oder 6 Positionen

  • RF047-A Ende 2 Optionen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM und SMPM mit Gewinde (SMPMT), Kontakte der Größe 20 (GPCC-20), gruppierte SMPM (Magnum RF)® und U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Kabel-zu-Kabel-Lösung

  • Fixierte Paneelschrauben

  • Zugentlastung

URSA® I/O – Ultrarobuste Klinkenbuchse für die Schalttafelmontage mit SMPM-Kontakten

P1SM – IN ENTWICKLUNG – URSA® I/O Ultrarobuste Stecker-Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage mit SMPM-Kontakten

Eigenschaften
  • Bietet die extrem robusten Vorteile von URSA® I/O mit der Integration von Precision RF bis 40 GHz

  • Mikro-Miniaturkontakte im SMPM-Stil zum Aufstecken

  • 50 Ohm, 0,047" RF Millimeterwellenkabel (RF047-A)

  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung

  • 2, 4 oder 6 Positionen

  • RF047-A Ende 2 Optionen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM und SMPM mit Gewinde (SMPMT), Kontakte der Größe 20 (GPCC-20), gruppierte SMPM (Magnum RF)® und U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Kabel-zu-Kabel-Lösung

  • Zugentlastung

Robuster Panel-Kabel-Steckverbinder

B1SD - URSA® I/O Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

Produktabbildung für B1SD-

P1PD - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage

Eigenschaften
  • 28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar

  • End-2-Optionen

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

Produktabbildung für P1PD-

B1SDT – URSA® I/O Ultrarobuste Buchsen-Kabelkonfektion, Teflon-Fluorpolymer-Draht™

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

  • 28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für B1SDT-

P1PDT - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage, Teflon™-Fluorpolymer-Draht

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

  • 28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • End-2-Optionen

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für P1PDT-

P1M – URSA® I/O Ultrarobuster I/O-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Hot-Swap-Option verfügbar

  • Through hole oder SMT Befestigung

  • Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe

  • 1,00 mm (0,0394") Mikroraster

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

Produktabbildung für P1M-

IBT1 – URSA® I/O Ultrarobustes Kabelbuchsengehäuse

Eigenschaften
  • Zur Verwendung mit B1SDS-Metallgehäuse und CC508-Crimpkontakt

  • 10, 15, 35 & 30 Anschluss auf einem 1,00 mm (0.0394") Raster

Produktabbildung für IBT1-

B1SDR - URSA® I/O-Kabelhalter für Buchsengehäuse

Eigenschaften
  • 10, 15, 35 & 30 Anschluss auf einem 1,00 mm (0.0394") Raster

  • Erforderlich für die Verwendung mit IBT1-Buchsengehäuse

URSA® I/O – Kabelhalter für Buchsengehäuse

B1SDS - URSA® I/O Metallgehäuse für Kabelbuchsengehäuse

Eigenschaften
  • Zur Verwendung mit IBT1 Kabelbuchsengehäuse und CC508 Hyper Claw™ Crimpkontakt

  • Schrauben für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen

Produktabbildung für B1SDS-

CC508 – Hyper-Claw-Crimpkontakt™ für URSA® I/O

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Zur Verwendung mit IBT1-Kabel-Buchsengehäuse und B1SDS-Metallgehäuse

  • Vergoldeter Crimpkontakt mit Goldflash-Endstück

  • Erhältlich in einer Spule, Minispule oder Luftpolstertasche

Produktabbildung für CC508-


P1PDR - URSA® I/O-Kabelhalter für Klemmengehäuse

Eigenschaften
  • 10, 15, 35 & 30 Anschluss auf einem 1,00 mm (0.0394") Raster

  • Erforderlich für die Verwendung mit IPP1-Terminalgehäuse

URSA® I/O – Kabelhalter für Terminalgehäuse

P1PDS - URSA® I/O Metallgehäuse für Kabelklemmengehäuse

Eigenschaften
  • Zur Verwendung mit dem IPP1-Kabelanschlussgehäuse und der TC145 Hyper Claw™-Crimpklemme

  • Schraubenlöcher für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Panel-Anwendungen

Produktabbildung für P1PDS-

TC145 – Hyper-Claw-Crimpklemme™ für URSA® I/O

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Zur Verwendung mit IPP1 Kabel-Buchsengehäuse und P1PDS-Metallgehäuse

  • Vergoldeter Crimp-Terminal mit Goldflash-Endstück

  • Erhältlich in einer Spule, Minispule oder Luftpolstertasche

Produktabbildung für TC145-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr innovative RF-Lösungen