HDAF 2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz robuste Buchse mit Open-Pin-Field-Array und hoher Dichte

Eigenschaften

  • HD Mezz ist ein Warenzeichen von Molex Incorporated

  • Bis zu 299 I/O

  • Solder-Charge Anschluss für einfache Verarbeitung

  • Zusammensteckbar mit Molex HD Mezz-Arrays

  • Integrierte Führungspfosten um Kontaktschäden beim Stecken und Ziehen zu minimieren

  • 2.00-mm x 1.20-mm-Raster

  • Open-Pin-Field Design

  • Anwendungsspezifische Eigenschaft jede Höhe von 20 mm bis 35 mm zu erzielen

  • Leistung: Bis zu 9 GHz/18 Gbit/s

  • Nennstrom: max. 1,8 A

  • Nennspannung: max. 230 VAC/325 VDC

2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz robuste Buchse mit Open-Pin-Field-Array und hoher Dichte
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HDAM-Serie
HDAM

2.00 mm x 1.20 mm HD Mezz robustes Terminal mit Open-Pin-Field-Array und hoher Dichte

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.