HDTF-4-06-S-RA-LC-085 XCede® HD 1.80 mm abgewinkelte Backplane-Buchse mit hoher Dichte
Eigenschaften
Modulares Design erlaubt höhere Flexibilität bei der Applikation
85 Ω und 100 Ω Optionen
Standard- oder Highspeed-Wafer erhältlich
3-, 4- und 6-reihige Ausführungen
4, 6 oder 8 Spalten
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $16.195 | $14.605 | $13.003 | $10.618 | $9.229 | $8.400 | $7.291 | $6.171 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (35 Teile pro Packung) |